Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Adamczewski
Analoge Signalverarbeitung
Trennverstärker für DC
AD-TV 40 GVC - Digitaler Multifunktions-Trennverstärker mit DIP-Schalter für Signalauswahl
Adamczewski
...
Trennverstärker für DC
AD-TV 40 GVC - Digitaler Multifunktions-Trennverstärker mit DIP-Schalter für Signalauswahl
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AD-TV 40 GVC
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
CNSORDERNO
Technische Beschreibung
DESCRIPTION_LONG
E-class Nr.
ECLASS
Zolltarifnummer
CTN
Herstellungsland
COM
Mindestbestellmenge
MOQ
Datenblatt-Link (PDF)
PDF
Ausschreibungstext-Link
TL
Gewicht
GW [kg]
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Tiefe
D [mm]
Stromaufnahme
RC [A]
Verlustleistung
PD [W]
1
AD-TV 40 GVC
Digitaler Multifunktions-Trennverstärker mit DIP-Schalter für Signalauswahl
27210120
8543 70 90
Deutschland
1
Download
Download
0.13
18
110
134
0.05
1.2
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Adamczewski
- AD-TV 40 GVC
Bestellnummer
AD-TV 40 GVC
Kurztext
Digitaler Multifunktions-Trennverstärker mit DIP-Schalter für Signalauswahl
Letzte Änderung
28.04.2023 10:33:33
Einheit
Schlagworte
Signalauswahl
Signalverarbeitung
Trennverstärker
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-21-01-20 Trennverstärker
ETIM 10.0
EC002653 Trennverstärker